피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
हिन्दी
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
QRM8-018-02.0-L-D-DP-A
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
Rugged High Speed Strips
Q Rate® Slim, Rugged High Speed Interconnects
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/rugged_high_speed_strips/q_rate/qrm8_dp_asmtab.prj},{NB=QRM8-018-02.0-L-D-DP-A},{SERIES=QRM8-DP},{POS=018},{LS=02},{PLOPT=L},{ROW=-D = Double Vertical Row},{DPOPT=-DP = Differential Pairs},{AOPT=-A = Alignment Pin},{GPOPT=},{PPOPT=},{TROPT=},{PPATH=parts/qrm8_asmtpl.prj},{SHOWPAD=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
QRM8-DP Series - QRM8-DP Series - (0,80 mm) .0315" Slim Body Ground Plane Header, Differential Pair
Bill of material
QRM8-018-02.0-L-D-DP-A
PN
Part Number
QRM8-018-02.0-L-D-DP-A
SERIES
Series
QRM8-DP
POS
Number of Positions
-018
-036
-054
-018
-036
-054
LS
Lead Style
-02.0 = 2mm
-05.0 = 5mm
-07.0 = 7mm
-02.0 = 2mm
-05.0 = 5mm
-07.0 = 7mm
PLOPT
Plating Option
-L = Light Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail.
-S = Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail.
-L = Light Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail.
-S = Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail.
ROW
Row Option
-D = Double Vertical Row
DPOPT
Differential Pairs
-DP = Differential Pairs
AOPT
Alignment Pins
-A = Alignment Pin
GPOPT
Guide Post
Not Selected
-GP = Guide Post
Not Selected
-GP = Guide Post
PPOPT
Pick and Place Pad
Not Selected
-K = Polyamide Film Pad
Not Selected
-K = Polyamide Film Pad
TROPT
Packaging Options
Blank: Trays
-TR = Tape and Reel Packaging
-FR = Full Reel qty. Tape & Reel
Blank: Trays
-TR = Tape and Reel Packaging
-FR = Full Reel qty. Tape & Reel
SHOWPAD
Pad Show/Hide (Model Only)
Not Applicable
Not Applicable