카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
SS5-10-3.00-L-D-K-TR
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
Ultra Micro
Razor Beam™ LP
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/ultra_micro/razor_beam_lp/ss5_asmtab.prj},{NB=SS5-10-3.00-L-D-K-TR},{SERIES=SS5},{POS=10},{LS=3.00},{PLOPT=-L: 10µ\" Light Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail},{ROPT=-D: Double},{PPOPT=-K: Kapton Pad},{TROPT=TR},{PITCH=0.50},{PPATH=parts/ss5_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
SS5 Series - SS5 Series - (0,50 mm) .0197" Ultra Fine Pitch Socket
Bill of material
SS5-10-3.00-L-D-K-TR
PN
Part Number
SS5-10-3.00-L-D-K-TR
SERIES
Series
SS5
POS
Number of Positions
-10
-15
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-10
-15
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
LS
Lead Style
-3.00
-3.50
-3.00
-3.50
PLOPT
Plating
-L: 10µ" Light Selective Gold in Contact Area, Matte Tin on Tail
ROPT
Number of Rows
-D: Double
PPOPT
Placement Pad
-K: Kapton Pad
TROPT
Packaging Options
-TR: Tape & Reel
-FR: Full Reel qty. Tape & Reel
-TR: Tape & Reel
-FR: Full Reel qty. Tape & Reel
A
2.85
mm
B
3.50
mm