피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
हिन्दी
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
RF179-72SP1-72SP1-0100
Samtec
Connectors
RF Interconnects
75 Ohm
Micro-Mini 75 Ohm RF Connectors and Components
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/rf_interconnects/75_ohms/micro_mini_75_ohm/rf179_asmtab.prj},{NB=RF179-72SP1-72SP1-0100},{SERIES=RF179},{FE=72SP},{PLOPT1=1},{SE=72SP},{PLOPT2=1},{A=Not Available},{B=Not Available},{C=Not Available},{OAL=100},{PPATH=parts/rf179_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
RF179 Series - RF179 Series - 75 Ohm Optimized RG 179 Cable
Bill of material
RF179-72SP1-72SP1-0100
PN
Part No.
RF179-72SP1-72SP1-0100
SERIES
Series
RF179
FE
End 1 Connector
-72SP = 75 ohms MCX Straight Plug
-72RP = 75 ohms MCX Right-angle Plug
-74SP = 75 ohms BNC Straight Plug
-74BJ = 75 ohms BNC Bulkhead Jack
-77SP = 75 ohms SMB Straight Plug
-77RP = 75 ohms SMB Right-angle Plug
-D4SP = 75 ohms BNC Die Cast Straight Plug
-78SP = 75 ohms DIN Straight Plug
-73SP = 75 ohms MMCX7 Straight Plug
-73RP = 75 ohms MMCX7 Right-angle Plug
-73SJ = 75 ohms MMCX7 Straight Jack
-72SP = 75 ohms MCX Straight Plug
-72RP = 75 ohms MCX Right-angle Plug
-74SP = 75 ohms BNC Straight Plug
-74BJ = 75 ohms BNC Bulkhead Jack
-77SP = 75 ohms SMB Straight Plug
-77RP = 75 ohms SMB Right-angle Plug
-D4SP = 75 ohms BNC Die Cast Straight Plug
-78SP = 75 ohms DIN Straight Plug
-73SP = 75 ohms MMCX7 Straight Plug
-73RP = 75 ohms MMCX7 Right-angle Plug
-73SJ = 75 ohms MMCX7 Straight Jack
PLOPT1
End 1 Plating Option
1: Gold all Components
2: Gold / Nickel Combination
1: Gold all Components
2: Gold / Nickel Combination
SE
End 2 Connector or Preparation
-72SP = 75 ohms MCX Straight Plug
-72RP = 75 ohms MCX Right-angle Plug
-74SP = 75 ohms BNC Straight Plug
-74BJ = 75 ohms BNC Bulkhead Jack
-77SP = 75 ohms SMB Straight Plug
-77RP = 75 ohms SMB Right-angle Plug
-D4SP = 75 ohms BNC Die Cast Straight Plug
-78SP = 75 ohms DIN Straight Plug
-73SP = 75 ohms MMCX7 Straight Plug
-73RP = 75 ohms MMCX7 Right-angle Plug
-73SJ = 75 ohms MMCX7 Straight Jack
-SING = Single Ended
-XXXXXX = Stripped and Tinned
-72SP = 75 ohms MCX Straight Plug
-72RP = 75 ohms MCX Right-angle Plug
-74SP = 75 ohms BNC Straight Plug
-74BJ = 75 ohms BNC Bulkhead Jack
-77SP = 75 ohms SMB Straight Plug
-77RP = 75 ohms SMB Right-angle Plug
-D4SP = 75 ohms BNC Die Cast Straight Plug
-78SP = 75 ohms DIN Straight Plug
-73SP = 75 ohms MMCX7 Straight Plug
-73RP = 75 ohms MMCX7 Right-angle Plug
-73SJ = 75 ohms MMCX7 Straight Jack
-SING = Single Ended
-XXXXXX = Stripped and Tinned
PLOPT2
End 2 Plating Option
1: Gold all Components
2: Gold / Nickel Combination
1: Gold all Components
2: Gold / Nickel Combination
A
A Strip and Tinned Option
Not Available
Not Available
mm
B
B Strip and Tinned Option
Not Available
Not Available
mm
C
C Strip and Tinned Option
Not Available
Not Available
mm
OAL
Overall Cable Length
mm
값 입력 OAL
Overall Cable Length
mm
cm
inch
ft
확인