PD05027
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex sprockets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_doppi/sp06b_2.prj},{NB=PD05027},{CODE=PD05027},{P=9.525},{W=5.72},{DR=6.35},{R=10},{C=1},{L=5.2},{H2=15.4},{Z=27},{DE=86.0},{DP=82.04},{DD=70},{NOTE=-},{D=12},{H=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
06B-2 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
PD05027
CODE
Code
PD05027
PD05027
P
Pitch
9.525
mm
W
Internal width
5.72
mm
DR
Roller
6.35
mm
R
Tooth radius
10
mm
C
Radius width
1
mm
L
Tooth width
5.2
mm
H2
Tooth width
15.4
mm
Z
27
27
DE
86.0
86.0
mm
DP
82.04
82.04
mm
DD
70
70
mm
NOTE
Note
-
-
D
12
12
mm
H
30
30
mm