RD12057
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_doppi_ghisa/sp16b_2_ghisa.prj},{NB=RD12057},{CODE=RD12057},{P=25.400},{W=17.02},{DR=15.88},{R=26},{C=2.5},{L=15.7},{H2=47.7},{Z=57},{DE=474.0},{DP=461.07},{DD=170},{D=39},{H=90},{L5=0},{L3=12},{L4=18},{DM100=180},{DM200=410},{L1=50},{L2=50},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
16B-2 (25,4 x 17,02 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
RD12057
CODE
Code
RD12057
RD12057
P
Pitch
25.400
mm
W
Internal width
17.02
mm
DR
Roller
15.88
mm
R
Tooth radius
26
mm
C
Radius width
2.5
mm
L
Tooth width
15.7
mm
H2
Tooth width
47.7
mm
Z
57
57
DE
474.0
474.0
mm
DP
461.07
461.07
mm
DD
170
170
mm
D
39
39
mm
H
90
90
mm