RD14045
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_doppi_ghisa/sp24b_2_ghisa.prj},{NB=RD14045},{CODE=RD14045},{P=38.1},{W=25.4},{DR=25.4},{R=38},{C=4},{L=23.6},{H2=72},{Z=45},{DE=561.2},{DP=546.20},{DD=180},{D=45},{H=100},{L5=0},{L3=25},{L4=20},{DM100=190},{DM200=460},{L1=60},{L2=60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
24B-2 (38,1 x 25,4 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
RD14045
CODE
Code
RD14045
RD14045
P
Pitch
38.1
mm
W
Internal width
25.4
mm
DR
Roller
25.4
mm
R
Tooth radius
38
mm
C
Radius width
4
mm
L
Tooth width
23.6
mm
H2
Tooth width
72
mm
Z
45
45
DE
561.2
561.2
mm
DP
546.20
546.20
mm
DD
180
180
mm
D
45
45
mm
H
100
100
mm