GD11057
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_doppi_ghisa/tbs12b_2.prj},{NB=GD11057},{CODE=GD11057},{P=19.050},{W=11.68},{DR=12.07},{R=19},{C=2.0},{L=10.8},{H2=30.3},{Z=57},{DE=355.4},{DP=345.81},{DD=160},{H=51},{PB=3020},{L5=0},{L3=8},{L4=7},{DM100=90},{DM200=135},{L1=32}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Taper bored cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
GD11057
CODE
Code
GD11057
GD11057
P
Pitch
19.050
mm
W
Internal width
11.68
mm
DR
Roller
12.07
mm
R
Tooth radius
19
mm
C
Radius width
2.0
mm
L
Tooth width
10.8
mm
H2
Tooth width
30.3
mm
Z
57
57
DE
355.4
355.4
mm
DP
345.81
345.81
mm
DD
160
160
mm
H
51
51
mm
PB
For Bush
3020
3020