GS09057
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_semplici_ghisa/tbs08b_1.prj},{NB=GS09057},{CODE=GS09057},{P=12.7},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{H1=7.2},{Z=57},{DE=236.4},{DP=230.54},{DD=111},{H=32},{L5=13},{L3=9},{L4=8},{DM100=120},{DM200=195},{L1=28},{L2=28},{VER=1},{PB=1210}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Taper bored cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
GS09057
CODE
Code
GS09057
GS09057
P
Pitch
12.7
mm
W
Internal width
7.75
mm
DR
Roller
8.51
mm
R
Tooth radius
13
mm
C
Radius width
1.3
mm
H1
Tooth width
7.2
mm
Z
57
57
DE
236.4
236.4
mm
DP
230.54
230.54
mm
DD
111
111
mm
H
32
32
mm
PB
For Bush
1210
1210