GS11057
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_semplici_ghisa/tbs12b_1.prj},{NB=GS11057},{CODE=GS11057},{P=15.875},{W=9.65},{DR=10.16},{R=16},{C=1.6},{H1=9.1},{Z=57},{DE=355.4},{DP=345.81},{DD=124},{H=45},{L5=13},{L3=9},{L4=8},{DM100=135},{DM200=320},{L1=28},{L2=28},{VER=2},{PB=2517}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Taper bored cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
GS11057
CODE
Code
GS11057
GS11057
P
Pitch
15.875
15.875
mm
W
Internal width
9.65
9.65
mm
DR
Roller
10.16
10.16
mm
R
Tooth radius
16
16
mm
C
Radius width
1.6
1.6
mm
H1
Tooth width
9.1
9.1
mm
Z
57
57
DE
355.4
355.4
mm
DP
345.81
345.81
mm
DD
124
124
mm
H
45
45
mm
PB
For Bush
2517