GS12057
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_semplici_ghisa/tbs16b_1.prj},{NB=GS12057},{CODE=GS12057},{P=25.4},{W=17.02},{DR=15.88},{R=26},{C=2.5},{H1=16.2},{Z=57},{DE=474.0},{DP=461.07},{DD=160},{H=51},{L5=24},{L3=11},{L4=12},{DM100=170},{DM200=380},{L1=47},{L2=47},{VER=2},{PB=3020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
16B-1 (25,4 x 17,02 mm) - Taper bored cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
GS12057
CODE
Code
GS12057
GS12057
P
Pitch
25.4
mm
W
Internal width
17.02
mm
DR
Roller
15.88
mm
R
Tooth radius
26
mm
C
Radius width
2.5
mm
H1
Tooth width
16.2
mm
Z
57
57
DE
474.0
474.0
mm
DP
461.07
461.07
mm
DD
160
mm
H
51
51
mm
PB
For Bush
3020
3020