GS14045
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_semplici_ghisa/tbs24b_1.prj},{NB=GS14045},{CODE=GS14045},{P=38.100},{W=25.40},{DR=25.40},{R=38},{C=4.0},{H1=24.1},{Z=45},{DE=561.2},{DP=546.20},{DD=160},{H=76},{L5=12},{L3=7},{L4=12},{DM100=170},{DM200=475},{L1=36},{L2=36},{VER=2},{PB=3030}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
24B-1 (38,1 x 25,4 mm) - Taper bored cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
GS14045
CODE
Code
GS14045
GS14045
P
Pitch
38.100
mm
W
Internal width
25.40
mm
DR
Roller
25.40
mm
R
Tooth radius
38
mm
C
Radius width
4.0
mm
H1
Tooth width
24.1
mm
Z
45
45
DE
561.2
561.2
mm
DP
546.20
546.20
mm
DD
160
160
mm
H
76
76
mm
PB
For Bush
3030
3030