RT10057
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_tripli_ghisa/sp10b_3_ghisa.prj},{NB=RT10057},{CODE=RT10057},{P=15.875},{W=9.65},{DR=10.16},{R=16},{C=1.6},{L=9},{H3=42.1},{Z=57},{DE=296.0},{DP=288.18},{DD=100},{D=31},{H=63},{L5=10},{L3=8},{L4=15},{DM100=110},{DM200=235},{L1=25},{L2=42}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
10B-3 (15,875 x 9,65 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
RT10057
CODE
Code
RT10057
RT10057
P
Pitch
15.875
mm
W
Internal width
9.65
mm
DR
Roller
10.16
mm
R
Tooth radius
16
mm
C
Radius width
1.6
mm
L
Tooth width
9
mm
H3
Tooth width
42.1
mm
Z
57
57
DE
296.0
296.0
mm
DP
288.18
288.18
mm
DD
100
100
mm
D
31
31
mm
H
63
63
mm