TT11025
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex taper bored sprockets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/j_pignoni_bussola_tripli/tbs12b_3.prj},{NB=TT11025},{CODE=TT11025},{P=19.05},{W=11.68},{DR=12.07},{R=19},{C=2.0},{L=10.8},{H3=49.8},{Z=25},{DE=160.0},{DP=152.00},{DD=0},{H=49.8},{PB=2517},{ET=5},{VER=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
12B-3 (19,05 x 11,68 mm) - Taper bored sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
TT11025
CODE
Code
TT11025
TT11025
P
Pitch
19.05
mm
W
Internal width
11.68
mm
DR
Roller
12.07
mm
R
Tooth radius
19
mm
C
Radius width
2.0
mm
L
Tooth width
10.8
mm
H3
Tooth width
49.8
mm
Z
25
25
DE
160.0
160.0
mm
DP
152.00
152.00
mm
DD
0
0
mm
H
49.8
49.8
mm
PB
For Bush
2517
2517
ET
Type
5
5