CT-56
Scheerer Bearing
Cylindrical Roller Thrust
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{scheererbearings/cyl_roller_thrust/rb_cyl_thrust_crane_hook_in_asmtab.prj},{NB=CT-56},{PRJ=rb_cyl_thrust_crane_hook_in},{PN=CT-56},{PROFILE=CT},{STYLE=w/o Grease Fitting},{IDI=10.0000},{ODI=20.5000},{HI=3.7500},{ID1I=10.0150},{OD1I=19.9100},{H1I=3.3800},{DYNI=2450000},{ROLLERINST=CT-56-ROLLER},{CAGEINST=CT-56-CAGE},{IRINST=CT-56-IR},{ORINST=CT-56-OR},{SROINST=CT-56-SRO},{GRSFTGINST=N},{PPATH=rb_cyl_thrust_crane_hook_in_asmtpl.prj},{PDFIDI=10.000 in},{PDFID=254.00 mm},{PDFID1I=10.015 in},{PDFID1=254.38 mm},{PDFODI=20.500 in},{PDFOD=520.70 mm},{PDFOD1I=19.910 in},{PDFOD1=505.71 mm},{PDFHI=3.750 in},{PDFH=95.25 mm},{PDFH1I=3.380 in},{PDFH1=85.85 mm},{PDFDYNI=2450000 lbf},{PDFDYN=10898.1 kN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
Scheerer Bearing
Description
Crane Hook Standard INCH - Cylindrical Thrust
Bill of material
CT-56
PN
Part Number
CT-56
CT-56
STYLE
Style
w/o Grease Fitting
w/o Grease Fitting
IDI
Inside Diameter
10.0000
10.0000
인치
ODI
Outside Diameter
20.5000
20.5000
인치
HI
Width
3.7500
3.7500
인치
ID1I
Inside Diameter 1
10.0150
10.0150
인치
OD1I
Outside Diameter 1
19.9100
19.9100
인치
DYNI
Dynamic Load
2450000
2450000
lbf