??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHELL
Description
Panneau de douche - LINUS INOX DP-C-T-H
Nomenclature
008462899
SA010ID04
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Robinet-type de dénomination
Panneau de douche LINUS Inox
SA700ID30
Description du produit
Panneau douche LINUS Inox DP-C-T douchette à main, barre de douche, inox
SA810ID10
Texte de la description
Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-H, Eau mixte, thermostat, fermeture temporisée, 2 AR (EN 1717: EB), 2 préfiltres, Douchette à main, réglage triple, Barre de douche, 2x DN 15 G 1/2 M, B 240 mm x H 1200 mm x T 80 mm, Acier inoxydable brossé
SA810ID03
Numero de commande
008462899
SA810ID06
Numéro - GTIN
4021163168273
PP
Aperçu du produit
LOD
Niveau de détail
LONGDESC
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-H Eau mixte, ThermoProtect thermostat En acier inoxydable 1.4404 de qualité avec surface brossée. Robinet de douche SCHELL intégré. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Simple de montage et d’entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l’arrière ou les raccordements apparents par le haut. Fournitures Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d’eau IP65 ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide Vanne magnétique 6 V 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB) 2 préfiltres Douchette à main, réglage triple et flexible de raccordement Barre de douche Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service Matériel de fixation pour montage mural Données techniques Possibilités de réglages par SWS/SSC Force de commande (légère / moyenne / élevée) Programmation manuelle (Arrêt / Marche) Durée de fonctionnement max. (1 – 950 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h) Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.) Possibilités de réglages par programmation manuelle Durée de fonctionnement max. (10 - 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d’usine 20 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h) Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C à court terme Matériau: Activation Laiton; Boîtier Acier inoxydable 1.4404; Tubes de raccordement Matière synthétique conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Circuit d’eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: Utilisation chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé Dimensions: L 240 mm x H 1200 mm x P 80 mm Longueur flexible de douche: 1500 mm Longueur barre de douche: 678 mm Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M Certificats: Belgaqua - 008462899
WEB
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/008462899
SA700ID04
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
SA350ID03
Situation d'encastrement
Eau potable chaude et froide PWH, PWC
SA700ID23
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
SA700ID07
température de fonctionnement admissible
70 °C
SA700ID08
pression de service admissible
5 bar
SA700ID32
Dimension nominale DN
15
SA700ID34
Pression nominale PN
10
SA700ID35
température minimale de fonctionnement
10 °C
SA400ID03
Matériau du boîtier
Laiton
SA450ID03
Surface
Inox brossé
SA740ID03
Normes / règles / agréments
SA010ID02
Numero de page de la directive
17
SA100ID04
Type de robinet
Robinets de puissage
SA010ID06
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu