??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
Waschtisch-Modul MONTUS - für Waschtisch mit UP-Armatur
Bill of material
030880099
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA100ID04
Typ der Sanitär-Installationselemente
Waschtisch-Elemente
SA110ID04
Sanitär-Installationselemente –Serienbezeichnung
WT-Modul MONTUS für Waschtisch mit UP-Armatur
SA810ID10
Beschreibungstext
Wash basin module MONTUS, B 50 cm x H 124 cm, Frame Powder coat finish
SA810ID03
Bestell-Nummer
030880099
SA810ID06
GTIN-Nummer
4021163162868
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
H
Höhenverstellung
D1
Einstellbarer Montageabstand
D2
Pipe adjustable distance
D3
Pipe diameter
LONGDESC
Langtext
Wash basin module MONTUS Wash basin mounting module, height 124 cm. For stud wall or pre-wall mounting or exposed installation. Self-supporting, powder-coated steel profiled frame with height-adjustable feet and cross bars. Prepared for connection to SCHELL concealed masterboxes (wash basin). Scope of delivery Wash basin mounting module Cross bar for wash basin attachment 40-375 mm, height-adjustable Cross bar with drain elbow and construction plug, height-adjustable Cross bar for masterbox, height-adjustable Galvanised, height-adjustable mounting feet 0 - 20 cm with slip resistance Fastening material for wash basin installation (fastening bolts M 12 x 110 mm, protection hose, nuts, flat washers, cover caps) Fastening material for installation feet Technical data Material: Frame Steel Surface: Frame Powder coat finish Dimensions: w 50 cm x h 124 cm Waste water connection: Ø 50 mm Waste water outlet: Ø 50 mm/40 mm (by cutting to length) - 030880099
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/worldwide_en/a/030880099/
SA250ID03
Einbausituation
Vorwand- oder Inwandmontage
SA700ID11
mit Höhenverstellung
mechanisch
SA700ID07
maximale Bauhöhe
1240 mm
SA700ID08
minimale Baubreite
500 mm
SA700ID09
maximale Baubreite
500 mm
SA700ID10
minimale Bautiefe
140 mm
SA400ID03
Werkstoff Element
Stahl
SA450ID03
Oberfläche Element
pulverbeschichtet
SA700ID17
meerwasserbeständig
nein
SA700ID18
elektrischer Anschluss
bauseits nachrüstbar
SA700ID27
Spülbetätigung
unter Putz (UP)
SA500ID03
Elementvarianten
mit AP-Siphon
SA700ID32
schallentkoppelte Armaturenplatte
ja
SA700ID33
Vandalen-geschützt
ja
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
SA700ID04
Art
Waschtisch
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
21
SA700ID05
Produktbeschreibung
Waschtisch
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu