??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
Characteristics Graph
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
SCHELL WC-Betätigungsplatte - MONTUS PLACE
Bill of material
030702899
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
WC-Betätigungsplatte MONTUS PLACE
SA700ID30
Produktbeschreibung
WC-Betätigungsplatte MONTUS PLACE, Zweimengenspülung, Edelstahl
SA810ID10
Beschreibungstext
WC operating panel MONTUS PLACE, Front panelBrushed stainless steel
SA810ID03
Bestell-Nummer
030702899
SA810ID06
GTIN-Nummer
4021163161625
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
LONGDESC
Langtext
WC operating panel MONTUS PLACE Dual flush. With Braille marking. Actuation from top or from front. Technical data Material: Plastic, Stainless steel Surface: Front panel Brushed stainless steel Dimensions front plate: w 255 mm x h 150 mm x d 7 mm Note Important! Only for use with the listed WC module MONTUS types! - 030702899
HINWEIS
Hinweis
Hinweis : Achtung! Ausschließlich für die aufgeführten WC-Modul MONTUS Typen einsetzbar!
SA700ID04
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)
SA400ID03
Gehäusewerkstoff (nicht wasserberührend)
Kunststoff
SA450ID03
Oberfläche
edelstahl gebürstet
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
SA200ID03
Gehäusebauform
WC-Betätigungsplatte