??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
Characteristics Graph
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
WC-Modul MONTUS CS - UP-Spülkasten, barrierefrei
Bill of material
030660099
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA100ID04
Typ der Sanitär-Installationselemente
WC-Elemente
SA110ID04
Sanitär-Installationselemente –Serienbezeichnung
WC-Modul MONTUS CS, UP-Spülkasten, barrierefrei
SA810ID10
Beschreibungstext
WC module MONTUS, Type CS 120, B 42 cm x H 115 cm, Frame Powder coat finish
SA810ID03
Bestell-Nummer
030660099
SA810ID06
GTIN-Nummer
4021163161663
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
H
Höhenverstellung
US
Übergangsstück Ø
mm
SA
Schraubenabstand
mm
T
Tiefe
mm
输入参数值: T
Tiefe
mm
cm
inch
ft
ABROT
Ablauf rotieren
°
SB
Spülbetätigung
mm
输入参数值: SB
Spülbetätigung
mm
cm
inch
ft
LONGDESC
Langtext
WC module MONTUS Type CS 120 WC module, height 115 cm with concealed cistern 12 cm. For barrier-free WCs. For stud wall or pre-wall mounting or exposed installation. For wall-mounted WC with 180 or 230 mm fastening dimension. Self-supporting, powder-coated steel profiled frame with height-adjustable feet. Saves water with dual flush and delayed filling process (saves about 0.5 l/flush). Flush triggering electronic or mechanical. Scope of delivery WC module WC concealed cistern 12 cm, actuation from front Angle valve with regulating function, G 1/2 AG, noise class I Flush pipe Ø 45 mm, with construction plug Height-adjustable special feet 0-15 cm, self-supporting WC connection set (supply Ø 45 mm, drain Ø 90/110 mm) PVC drain elbow Ø 90/90 mm, with construction plug Fastening material for WC installation (fastening bolts M 12 x 200 mm, protection hoses, plastic collar bushings, nuts, flat washers, cover caps) Fastening material for installation feet MONTUS wall bracket set (150-210 mm) Technical data Dual flush: Eco flush volume 3 l, Main flush volume 4/5/6/7 l adjustable (6 l factory setting) Load capacity: max. 400 kg (when using MONTUS wall bracket set) Material: Frame Steel Surface: Frame Powder coat finish Dimensions: w 42 cm x h 115 cm Waste water connection: Ø 90 /110 mm Flush pipe connection: Ø 45 mm Water connection: DN 15 R 1/2 AG (rear) Waste water outlet: Ø 90/110 mm Certificates: Belgaqua, NF - 030660099
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/worldwide_en/a/030660099/
SA250ID03
Einbausituation
Vorwand- oder Inwandmontage
SA700ID11
mit Höhenverstellung
mechanisch
SA700ID07
maximale Bauhöhe
1150 mm
SA700ID08
minimale Baubreite
420 mm
SA700ID09
maximale Baubreite
420 mm
SA700ID10
minimale Bautiefe
180 mm
SA400ID03
Werkstoff Element
Stahl
SA450ID03
Oberfläche Element
pulverbeschichtet
SA700ID17
meerwasserbeständig
nein
SA700ID18
elektrischer Anschluss
bauseits nachrüstbar
SA700ID27
Spülbetätigung
unter Putz (UP)
SA500ID03
Elementvarianten
SA700ID32
schallentkoppelte Armaturenplatte
nein
SA700ID33
Vandalen-geschützt
ja
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
Belgaqua, NF
SA700ID04
Art
WC
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
21
SA700ID05
Produktbeschreibung
WC- Modul MONTUS Typ CS 120, für barrierefreie WC´s
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu