??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHELL
Beschreibung
Infrarot-Aufputz-Urinal-Druckspüler - Schelltronic
Stückliste
011130699
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
Infrarot-Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC, DN 15
SA700ID30
Produktbeschreibung
Aufputz-Urinal-Druckspüler, IR, SCHELLTRONIC, 6V, chrom
SA810ID10
Beschreibungstext
Infrarot-Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC, DN 15, Aufputz-Urinal-Druckspüler, Vorabsperrung, Spülstrom 0,3 l/s, DN 15 G 1/2 AG, Innenverbinder Ø 43 mm (Spülrohr Ø 18 mm), chrom
SA810ID03
Bestell-Nummer
011130699
SA810ID06
GTIN - Nummer
4021163129243
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
LONGDESC
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Infrarot-Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC, DN 15 Batteriebetrieb. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Lieferumfang Aufputz-Urinal-Druckspüler Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar Magnetventil 6 V mit Vorfilter Vorabsperrung 4x AAA Alkalibatterien 1,5 V Urinal-Innenverbinder Schubrosette Ø 80 mm Spülrohr Ø 18 mm x 193 mm Technische Daten Einstellmöglichkeiten über SSC Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang) Spülzeit (1 - 15 s) Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h) Vorspülung (Aus / 1 s , Sperrzeit 5 - 60 min nach letzter Spülung) Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer, Hauptspülung nach 20 - 60 s nach letzter Nutzung) Geruchsverschluss-Spülung (Aus / 1 - 240 h nach letzter Spülung) Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung) Einstellmöglichkeiten über Nahreflex Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang) Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h) Vorspülung (Aus / 1 s) Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer) Geruchsverschluss-Spülung (Aus / Ein) Spülzeit (1 - 15 s) Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar Max. Ruhedruck: 8 bar Spülstrom: 0,3 l/s, nach DIN EN 12541 Werkstoff: wasserführende Teile Messing konform TrinkwV Oberfläche: chrom Anschluss: DN 15 G 1/2 AG Abgang: Innenverbinder Ø 43 mm (Spülrohr Ø 18 mm) Zertifikate: PA-IX 8952/II Geräuschklasse: II, bei 100% Durchfluss - 011130699
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/011130699
SA700ID04
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
SA350ID03
Einbausituation
Trinkwasser kalt PWC
SA700ID23
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
II, bei 100% Durchfluss
SA700ID07
zul. Betriebstemperatur
30 °C
SA700ID08
zul. Betriebsdruck
5 bar
SA700ID32
Nennmaß DN
15
SA700ID34
Nenndruck PN
10
SA700ID35
minimale Betriebstemperatur
10 °C
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
verchromt
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
WELL public
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA100ID04
Armaturtyp
Entnahmearmaturen
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu