??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Characteristics Graph
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHELL
Description
Robinet de douche apparent - VITUS VD-C-T / u
Nomenclature
016140699
SA010ID04
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Robinet-type de dénomination
Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / u
SA700ID30
Description du produit
SA810ID10
Texte de la description
SA810ID03
Numero de commande
SA810ID06
Numéro - GTIN
PP
Aperçu du produit
LOD
Niveau de détail
LONGDESC
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T / o Eau mixte, ThermoProtect thermostat Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles. Raccordement de douche, en bas. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Fournitures Robinet de douche apparent à fermeture automatique électronique ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l’arrivée d’eau froide Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d’eau IP65 Vanne magnétique 6 V avec préfiltre 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB) Compartiment à piles 6 V (intégré) 4 piles alcalines AA 1,5 V 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur) Données techniques Possibilités de réglages par SWS/SSC Force de commande (légère / moyenne / élevée) Programmation manuelle (Arrêt / Marche) Durée de fonctionnement max. (1 – 950 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h) Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.) Possibilités de réglages par programmation manuelle Durée de fonctionnement max. (4 – 120 s, programmable sur 10 niveaux) Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h) Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique) Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: chromé Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M Sortie: DN 15 G 1/2 M (bas) Certificats: PA-IX 28574/IB, ACS, Belgaqua Classe sonore: I Classe de débit: B - 016140699
WEB
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/016140699
SA700ID04
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
SA350ID03
Situation d'encastrement
Eau potable chaude et froide PWH, PWC
SA700ID23
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
Classe d'isolation acoustique 1
SA700ID07
température de fonctionnement admissible
70 °C
SA700ID08
pression de service admissible
5 bar
SA700ID32
Dimension nominale DN
15
SA700ID34
Pression nominale PN
10
SA700ID35
température minimale de fonctionnement
10 °C
SA400ID03
Matériau du boîtier
Laiton
SA450ID03
Surface
chromé
MPV
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
SA740ID03
Normes / règles / agréments
Belgaqua, ACS
SA010ID02
Numero de page de la directive
17
SA100ID04
Type de robinet
Robinets de puissage
SA010ID06
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu