??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
Elektronische Waschtisch-Armatur - MODUS HD-M
Bill of material
021740699
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
Waschtisch-Armatur MODUS E
SA700ID30
Produktbeschreibung
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
LONGDESC
Langtext
Electronic wash basin tap MODUS E HD-M - high-pressure mixed water Infrared sensor-controlled. Battery operation. Scope of delivery Infrared sensor single-hole tap Temperature controller with hot water restrictor Infrared sensor electronics, programmable 6 V solenoid valve with pre-filter Flow regulator Connection cable, 200 mm, with 2-pin plug, protection class IP65 2 flexible connection hoses, G 3/8 IG x 450 mm, with backflow preventer (DIN EN 1717: EB-type) and pre-filter 6 V battery compartment, protection class IP65 4x AA alkaline battery 1.5 V Fastening material for wash basin installation Technical data Setting options via short range reflex Sensor range area (approx. 2-17 cm) Stagnation flush (off/duration of flow 30 s, 24 h after last use) Cleaning stop (off/120 s) Flow: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min Flow pressure: 0.5 - 5.0 bar Max. Resting pressure: 8 bar Max. operating temperature: 70 °C (temporarily, e.g. for thermal disinfection) Material: Brass, conform to German drinking water regulations Surface: Chrome Connection: 2x G 3/8 IG Certificates: P-IX 29853/IO, ACS, WRAS applied Noise class: I Flow class: O - 021740699
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/021740699
SA700ID04
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)
SA350ID03
Einbausituation
Trinkwasser warm u. kalt PWH, PWC
SA700ID23
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Schallschutzklasse 1
SA700ID07
zul. Betriebstemperatur
70 °C
SA700ID08
zul. Betriebsdruck
5 bar
SA700ID32
Nennmaß DN
10
SA700ID34
Nenndruck PN
10
SA700ID35
minimale Betriebstemperatur
10 °C
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
verchromt
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
ACS, WRAS beantragt
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA100ID04
Armaturenart
Entnahmearmaturen
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu