EFL3550
SCHEMA
Standard single-acting cylinder
Standard cylinder single acting with flat iron
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schema/standard_einfrach/mit_flach/efl_cylinder_asmtab.prj},{NB=EFL3550(0)},{S=35},{HUB=50},{ELX1=157},{ELX=157},{R=55},{U=22},{G=M18x1.5},{H=18},{D=20},{DD=40},{T=40},{B=20},{L=60},{F=5x45°},{ANGLE=0},{PN=250},{HUBST=0},{SF=27},{T11=13},{PPATH=parts/efl_cylinder_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SCHEMA
Description
EFL Cylinder - Standard cylinder single acting with flat iron
Bill of material
EFL3550
ARTNR
Item number
EFL3550
EFL3550
S
Rod diameter
35
35
mm
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
EL
Installation length
237
237
mm
R
Tube diameter
55
55
mm
U
Rod protrusion
22
22
mm
G
Connection thread
M18x1.5
M18x1.5
M
Oil connection distance
23
23
mm
H
Oil connection height
18
18
mm
D
Mounting hole diameter
20
20
mm
DD
Height flat iron
40
40
mm
T
Installation length flat iron
40
40
mm
B
Width
20
20
mm
L
Total length flat iron
60
60
mm
F
Bevel
5x45°
5x45°
mm x °
ANGLE
Rotation angle flat iron
°
GEW
Weight
3.02
3.02
kg
PN
Pressure nominal
250
bar
HUBST
Stroke position
mm
값 입력 HUBST
Stroke position
mm
cm
inch
ft
확인