카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adjust.pipe 300/270-375/0,6/316/BA/ICS50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/inner_liners_adjust_pipe_270_375_50_asmtab.prj},{NB=Adjust.pipe 300/270-375/0,6/316/BA/ICS50(270)(a)(400)},{MAT=104793},{EAN=4037494804346},{SYS=ICS50},{SAP=Adjust.pipe 300/270-375/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=300},{EXT=400},{A=270},{NL=315-420},{ML=316},{SL=BA},{WG=8.96},{VER=9},{SHORT=300/270-375/0,6/316/BA/ICS50},{INTX=300.000},{EXTX=350.400},{X=MIN},{PPATH=inner_liners_adjust_pipe_270_375_50_asmtpl.prj},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Adjustable Pipe 270-375mm - ICS 50
Bill of material
Adjust.pipe 300/270-375/0,6/316/BA/ICS50
MAT
Material
104793
104793
EAN
EAN/UPC-Code
4037494804346
4037494804346
SYS
System
ICS50
SAP
SAP Shorttext
Adjust.pipe 300/270-375/0,6/316/BA/ICS50
Adjust.pipe 300/270-375/0,6/316/BA/ICS50
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
300
300
mm
EXT
ext Ø
400
400
mm
A
mm
값 입력 A
mm
cm
inch
ft
확인
NL
Nominal lenght
315-420
mm
ML
Material / Liner
316
SL
Surface Liner
BA
WG
Weight
8.96
8.96
kg