카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe 300/200/0,6/316/BA/ICS50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/inner_liners_pipe_200_50.prj},{NB=Pipe 300/200/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=104773},{EAN=4037494803806},{SYS=ICS50},{SAP=Pipe 300/200/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=300},{EXT=400},{A=155},{NL=200},{ML=316},{SL=BA},{WG=3.63},{SHORT=300/200/0,6/316/BA/ICS50},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Pipe 200mm - ICS 50
Bill of material
Pipe 300/200/0,6/316/BA/ICS50
MAT
Material
104773
104773
EAN
EAN/UPC-Code
4037494803806
4037494803806
SYS
System
ICS50
SAP
SAP Shorttext
Pipe 300/200/0,6/316/BA/ICS50
Pipe 300/200/0,6/316/BA/ICS50
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
300
300
mm
EXT
ext Ø
400
400
mm
A
155
mm
NL
Nominal lenght
200
mm
ML
Material / Liner
316
SL
Surface Liner
BA
WG
Weight
3.63
3.63
kg