카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adapter PPL-PMS 200/-/0,5/444/GYMO/PMS50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/adaptor_ppl.prj},{NB=Adaptor_PPL-PMS 200/-/0,5/444/GYMO/PMS50(a)(400)(123993)},{MAT=123993},{EAN=4051921433565},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE,NO},{SYS=PMS50},{SAP=Adapt_PPL-PMS 200/-/0,5/444/GYMO/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=300},{A=84},{NL=166},{ML=444},{SL=GY},{PZ=299.1},{WG=1.461},{SHORT=200/-/0,5/444/GYMO/PMS50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Adapter PPL-PMS50 - PMS 50
Bill of material
Adapter_PPL-PMS 200/-/0,5/444/GYMO/PMS50
MAT
Material
123993
123993
EAN
EAN/UPC-Code
4051921433565
4051921433565
SYS
System
PMS50
SAP
Shorttext
Adapt_PPL-PMS 200/-/0,5/444/GYMO/PMS50
Adapt_PPL-PMS 200/-/0,5/444/GYMO/PMS50
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
200
200
mm
EXT
ext Ø
300
300
mm
A
84
mm
NL
Nominal length
166
mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
GY
GY
WG
Weight
1.461
1.461
kg