카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
AS Terminal 200/-/-/444/GY/PM50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/terminal.prj},{NB=AS_Terminal 200/-/-/444/GY/PM50(a)(400)(116877)},{MAT=116877},{EAN=4037494921920},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMS50},{SAP=AS_Terminal 200/-/-/444/GY/PM50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=300},{A=285},{B=240},{D1=400},{NL=330},{ML=444},{SL=GY},{WG=4.38},{SHORT=200/-/-/444/GY/PM50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Terminal - PMS 50
Bill of material
AS_Terminal 200/-/-/444/GY/PM50
MAT
Material
116877
116877
EAN
EAN/UPC-Code
4037494921920
4037494921920
SYS
System
PMS50
SAP
Shorttext
AS_Terminal 200/-/-/444/GY/PM50
AS_Terminal 200/-/-/444/GY/PM50
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
200
200
mm
EXT
ext Ø
300
300
mm
A
285
285
mm
B
240
240
mm
D1
400
400
mm
NL
Nominal length
330
330
mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
GY
GY
WG
Weight
4.38
4.38
kg