카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adj.wall band 350/0,5/BL/PM50
Schiedel
Stainless steel system
PMSA50 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa50/adjustable_wall_holder.prj},{NB=Adj.wall_band 350/0,5/BL/PM50(a)(400)(112379)},{MAT=112379},{EAN=4037494412701},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA50},{SAP=Adj. wband 350/0,5/BL/PM50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=350},{A=282},{B=70},{C=60-95},{ML=444},{SL=BL},{WG=1.31},{SHORT=350/0,5/BL/PM50},{D=350},{X1=262.449},{X2=143.504}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Adjustable wall holder - PMSA 50
Bill of material
Adj.wall_band 350/0,5/BL/PM50
MAT
Material
112379
EAN
EAN/UPC-Code
4037494412701
SYS
System
PMSA50
SAP
Shorttext
Adj. wband 350/0,5/BL/PM50
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
200
mm
EXT
ext Ø
350
mm
A
282
mm
B
70
mm
C
60-95
mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
BL
WG
Weight
1.31
kg