??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
KF KANTO SC PODIO
Bill of material
KF KANTO SC PODIO (H2853)
MAT
Material
990001137
EAN
EAN/UPC-Code
4051921805492
SAP
Shorttext
A
550 mm
B
mm
C
2154 mm
X
344 mm
S
Increase in elevation
POS
Position
PU
Plaster