카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.17.00397 SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Magnetic grippers
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/magnetgreifer/magnetgreifer_sgm_hp_ht/10_01_17_00397.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.17.00397 SGM-HT-HP 30 G1/8-IG},{NAME=10_01_17_00397},{INAME=10_01_17_00397},{SHA256=7nkhTn7nY4XOJ5ZGjaLpLUUrot7GTRGYHX4KBCxPUrs=},{NNCUSTOM=SGM-HT-HP 30 G1/8-IG},{NTCUSTOM=Magnetgreifer},{NBCUSTOM=SGM-HT-HP 30 G1/8-IG},{LINACUSTOM=SGM-HT-HP 30 G1/8-IG},{ARTNR=10.01.17.00397},{C114=30},{C113=15},{C121=26.9},{C132=G1/8\"-IG},{C135=G1/8\"-IG},{C633=M4-IG},{C679=M4-IG},{C117=99.2},{C116=15.5},{C110=20.5},{C133=6},{C136=7},{C619=5},{C628=74},{C625=12},{C2340=120},{C2339=80},{C2342=2},{C2338=120},{C2337=80},{C681=35},{C682=34.5},{C1025=0.3},{C2201=2,5 ... 6,0},{C662=Beliebig},{C420=Bistabil},{C2220=5 ... 150},{C575=215}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT - SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.17.00397 SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
NAME
Name
10_01_17_00397
NNCUSTOM
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
NTCUSTOM
Magnetgreifer
NBCUSTOM
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
LINACUSTOM
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
ARTNR
Order number
10.01.17.00397
C114
B
30
mm
C113
B2
15
mm
C121
D
26.9
mm
C132
G1
G1/8"-IG
C135
G2
G1/8"-IG
C633
G4
M4-IG
C679
G5
M4-IG
C117
H
99.2
mm
C116
H2
15.5
mm
C110
L2
20.5
mm
C133
LG1
6
mm
C136
LG2
7
mm
C619
LG4
5
mm
C628
X1
74
mm
C625
Y1
12
mm
C2340
Haltekraft max ohne Reibring
120
N
C2339
Haltekraft max mit Reibring
80
N
C2342
Blechstärke opt. für Haltekraft max.
2
mm
C2338
Haltekraft 2mm-Blech ohne Reibring
120
N
C2337
Haltekraft 2mm-Blech mit Reibring
80
N
C681
Querkraft
35
N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
34.5
N
C1025
Resthaltekraft
0.3
N
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,5 ... 6,0
bar
C662
Einbauposition
Beliebig
C420
Steuerung
Bistabil
C2220
Umgebungstemperatur
5 ... 150
°C
C575
Weight
215
g