카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.00121 FSGA 150 SI-70 G1/2-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) from Ø110 mm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsga_1_5_falten_ab_fi110_mm/10_01_06_00121.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.00121 FSGA 150 SI-70 G1/2-IG},{NAME=10_01_06_00121},{INAME=10_01_06_00121},{SHA256=XL3HI+pywBrTAss+Maticeeq+mq1Jh2MwStuv6Xv0BI=},{NNCUSTOM=FSGA 150 SI-70 G1/2-IG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=FSGA 150 SI-70 G1/2-IG},{LINACUSTOM=FSGA 150 SI-70 G1/2-IG},{ARTNR=10.01.06.00121},{C124=13.5},{C126=111},{C1688=177},{C614=150},{C132=G1/2\"-IG},{C117=88.5},{C133=13},{C171=37.5},{C556=570},{C551=1000},{C683=800},{C462=250},{C455=12},{C946=150},{C191=N 010},{C444=Silikon SI},{C445=70},{C575=801.5},{C1432=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) from Ø110 mm - FSGA 150 SI-70 G1/2-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00121 FSGA 150 SI-70 G1/2-IG
NAME
Name
10_01_06_00121
NNCUSTOM
FSGA 150 SI-70 G1/2-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGA 150 SI-70 G1/2-IG
LINACUSTOM
FSGA 150 SI-70 G1/2-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.00121
C124
dn
13.5
mm
C126
d2
111
mm
C1688
Dmax(S)
177
mm
C614
Ds
150
mm
C132
G1
G1/2"-IG
C117
H
88.5
mm
C133
LG1
13
mm
C171
Z
37.5
mm
C556
Saugkraft
570
N
C551
Abreißkraft
1000
N
C683
Volumen
800
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
250
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
12
mm
C946
Baugröße
150
C191
Nippel
N 010
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C445
Werkstoffhärte
70
°Sh
C575
Weight
801.5
g
C1432
Faltenanzahl
1.5