카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.00101 FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSGPL (1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsgpl_1_5_falten/10_01_06_00101.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.00101 FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG},{NAME=10_01_06_00101},{INAME=10_01_06_00101},{SHA256=bcUyuWazKGLNXEXuAR8CWwgTJ0FgGjc/qIdgrYEeHAo=},{NNCUSTOM=FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG},{LINACUSTOM=FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG},{ARTNR=10.01.06.00101},{C126=93},{C146=69.4},{C119=155},{C1688=160},{C614=143.5},{C132=G1/2\"-IG},{C117=51},{C623=8},{C133=8},{C171=35.7},{C556=370},{C551=500},{C683=449.339},{C462=250},{C455=12},{C946=150},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=55},{C575=433},{C1432=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGPL (1.5 Folds) - FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00101 FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG
NAME
Name
10_01_06_00101
NNCUSTOM
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG
LINACUSTOM
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.00101
C126
d2
93
mm
C146
d3
69.4
mm
C119
D1
155
mm
C1688
Dmax(S)
160
mm
C614
Ds
143.5
mm
C132
G1
G1/2"-IG
C117
H
51
mm
C623
H4
8
mm
C133
LG1
8
mm
C171
Z
35.7
mm
C556
Saugkraft
370
N
C551
Abreißkraft
500
N
C683
Volumen
449.339
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
250
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
12
mm
C946
Baugröße
150
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
55
°Sh
C575
Weight
433
g
C1432
Faltenanzahl
1.5