카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.03145 FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSGPL (1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsgpl_1_5_falten/10_01_06_03145.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.03145 FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG},{NAME=10_01_06_03145},{INAME=10_01_06_03145},{SHA256=bcUyuWazKGLNXEXuAR8CWwgTJ0FgGjc/qIdgrYEeHAo=},{NNCUSTOM=FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG},{LINACUSTOM=FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG},{ARTNR=10.01.06.03145},{C126=93},{C146=69.4},{C119=155},{C1688=160},{C614=143.5},{C132=G1/2\"-IG},{C117=51},{C623=8},{C133=8},{C171=35.7},{C556=370},{C551=600},{C683=449.339},{C462=250},{C455=12},{C946=150},{C444=Hochtemp. Material HT1},{C445=60},{C575=416},{C1432=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGPL (1.5 Folds) - FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03145 FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG
NAME
Name
10_01_06_03145
NNCUSTOM
FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG
LINACUSTOM
FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.03145
C126
d2
93
mm
C146
d3
69.4
mm
C119
D1
155
mm
C1688
Dmax(S)
160
mm
C614
Ds
143.5
mm
C132
G1
G1/2"-IG
C117
H
51
mm
C623
H4
8
mm
C133
LG1
8
mm
C171
Z
35.7
mm
C556
Saugkraft
370
N
C551
Abreißkraft
600
N
C683
Volumen
449.339
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
250
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
12
mm
C946
Baugröße
150
C444
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
C445
Werkstoffhärte
60
°Sh
C575
Weight
416
g
C1432
Faltenanzahl
1.5