카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.00295 PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups PFYN
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/flachsauggreifer_pfyn/10_01_01_00295.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00295 PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG},{NAME=10_01_01_00295},{INAME=10_01_01_00295},{SHA256=z6FzCNvWOHSmcakn/O0C1ufRTzcOu16bnfnrhRFYQKk=},{NNCUSTOM=PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG},{LINACUSTOM=PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG},{ARTNR=10.01.01.00295},{C124=1},{C1688=4},{C614=3.5},{C132=M3-AG},{C117=6},{C133=3},{C140=5},{C171=0.5},{C556=0.42},{C683=0.002},{C462=7.5},{C455=2},{C946=3.5},{C191=N 003},{C444=Fluorkautschuk FPM},{C445=65},{C575=1.2},{C1432=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00295 PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG
NAME
Name
10_01_01_00295
NNCUSTOM
PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG
LINACUSTOM
PFYN 3.5 FPM-65 M3-AG
ARTNR
Order number
10.01.01.00295
C124
dn
1
mm
C1688
Dmax(S)
4
mm
C614
Ds
3.5
mm
C132
G1
M3-AG
C117
H
6
mm
C133
LG1
3
mm
C140
SW1
5
mm
C171
Z
0.5
mm
C556
Saugkraft
0.42
N
C683
Volumen
0.002
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
7.5
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2
mm
C946
Baugröße
3.5
C191
Nippel
N 003
C444
Saugerwerkstoff
Fluorkautschuk FPM
C445
Werkstoffhärte
65
°Sh
C575
Weight
1.2
g
C1432
Faltenanzahl
0