카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.00315 SA-NIP N001 M3-AG DN40
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Suction Cup Connection Nipples for PFYN/PFG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/saugeranschlussnippel_fuer_pfyn_pfg/10_01_01_00315.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00315 SA-NIP N001 M3-AG DN40},{NAME=10_01_01_00315},{INAME=10_01_01_00315},{SHA256=zpUN2D43yB9i30KA2B0ykoTQO25UqAf8Z2ZkL9pgF7M=},{NNCUSTOM=SA-NIP N001 M3-AG DN40},{NTCUSTOM=Saugeranschlussnippel},{NBCUSTOM=SA-NIP N001 M3-AG DN40},{LINACUSTOM=SA-NIP N001 M3-AG DN40},{ARTNR=10.01.01.00315},{C121=0.9},{C124=0.4},{C132=M3-AG},{C111=2},{C109=6},{C110=1},{C133=3},{C140=5},{C191=N 001},{C613=Aluminium},{C575=0.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for PFYN/PFG - SA-NIP N001 M3-AG DN40
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00315 SA-NIP N001 M3-AG DN40
NAME
Name
10_01_01_00315
NNCUSTOM
SA-NIP N001 M3-AG DN40
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N001 M3-AG DN40
LINACUSTOM
SA-NIP N001 M3-AG DN40
ARTNR
Order number
10.01.01.00315
C121
D
0.9
mm
C124
dn
0.4
mm
C132
G1
M3-AG
C111
L
2
mm
C109
L1
6
mm
C110
L2
1
mm
C133
LG1
3
mm
C140
SW1
5
mm
C191
Nippel
N 001
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
0.2
g