피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
ACC RSS 36-SK
Schmersal
5 - Sicherheits-Sensoren
Elektronische Sicherheits-Sensoren
RSS 36
Zubehör
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schmersal/5/css/rss36/zubehor/rss36_sk_asmtab.prj},{NB=ACC RSS 36-SK},{HS=K.A. Schmersal GmbH & Co. KG},{TYPE=ACC RSS 36-SK},{BESTNR=101215048},{KURZBESCH=Stopfen und Unterlegdichtungen},{CNSEAN=4030661414720},{ECLASS=27-37-13-02},{INFO=Datenblatt},{WP=RFID},{COD=gering},{PL=PL e / geeignet für Anwendungen in SIL 3},{RK=ohne},{SA=2 x p-schaltend},{DG=1 x p-schaltend},{AART=Anschlussleitung, 5 m},{SART=IP65 / IP67 / IP69},{BS=24},{CNSMASSEXACT=-},{RT=ohne Rastung},{LL=5 m},{BEST=1216988},{VERS=1},{VAR=1},{DG1=1 x p-schaltend},{INFOX=https://products.schmersal.com/view/101215048},{PPATH=assemblies/rss36_sk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
ACC RSS 36-SK - Zubehör
Bill of material
ACC RSS 36-SK
HS
Hersteller
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
TYPE
Typbezeichnung
ACC RSS 36-SK
BESTNR
Bestellnummer
101215048
KURZBESCH
Kurzbeschreibung
Stopfen und Unterlegdichtungen
CNSEAN
EAN-Code
4030661414720
ECLASS
eCl@ss
27-37-13-02
INFO
Info
Datenblatt