??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
SRH-plus-D - Поворотные головки - Универсальная поворотная головка
Спецификация
SCHUNK-1407403 SRH-plus-D 30-W-M8-AS
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
SCHWENKWINKEL
Угол поворота
ZHU
Комплект принадлежностей с центрирующими втулками
DREHWINKEL
Угол поворота
180.000 °
ENDLAGENEINSTEL
Возможность регулировки конечного положения
3 °
DREHMOMENT
Момент
Nm
SCHUTZART
Класс защиты IP
67
EIGENMASSE
Масса
kg
FLUIDVERBRAUCH
Расход среды (2 ном. угла)
cm^3
SCHWENKZEIT
Время поворота без нагрузки
s
NENNBETRIEBS
Номинальное рабочее давление
6.000 bar
BETRIEBSDRUCK
Мин./макс. рабочее давление
3/8 bar
ANSCHLUSSCHLAUC
Диаметр соединительного шланга
6 x 3.9 x 1.05
FLUIDDURCH
Кол-во сквозных соединений для передачи сред
DRUCKFLUID
Макс. давление в сквозном соединении подачи среды
8 bar
UMGEBUNGSTEMPER
Мин./макс. температура окружающей среды
5/60 °C
WIEDERHOLGENAUI
Повторяемость
0.050 °
ANZAHLEANSCHLUS
Количество электрических разъемов на стороне выхода
GROESSEEANSCHLU
Размер электрических разъемов на стороне выхода
SPANNUNG
Макс. Напряжение
24 V
STROMADER
Макс. ток на проводник
1 A
STROMGESAMT
Макс. суммарный ток
1 A
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84799070