??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
MMS-P - Programowalny przełącznik magnetyczny
Lista materiałowa
SCHUNK-0301370 MMS-P 22-S-M8-PNP
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
EPLAN
EPLAN Data Portal
SCHALTFUNKTION
Funkcja przełączania
Czujnik zwarty
SCHLATUNGSART
Typ przełączania
PNP
TYPISCHESCHALTZ
typowy czas przełączania
0.001 s
PRODUKTGEWICHT
Ciężar produktu
kg
MINUMGEBUNGSTEM
Min. temperatura otoczenia
5 °C
MAXUMGEBUNGSTEM
Maks. temperatura otoczenia
55 °C
DICHTHEITIPSENO
Szczelność IP (czujnik)
67
DICHTHEITIPSTEC
Szczelność IP (czujnik, podłączony)
67
LEDANZEIGE
Wyświetlacz LED w czujniku
tak
SPANNUNGSART
Typ napięcia
DC
NENNSPANNUNG
Napięcie znamionowe
24 V
MINSPANNUNG
Min. napięcie
12 V
MAXSPANNUNG
Maks. Napięcie
30 V
SPANNUNGSABFALL
Spadek napięcia
2.2 V
MAXSCHALTSTROM
Maks. prąd przełączania
0.1 A
KABELDURCHMESSE
Średnica przewodu D
2.6 mm
MINBIEGERADIUSD
Min. promień zgięcia (dynamiczny)
39 mm
MINBIEGERADIUSS
Min. promień zgięcia (statyczny)
26 mm
ANZAHLADERN
Liczba kabli
4
ADERQUERSCHNITT
Przekrój przewodu
0.08 mm^2
KABELLAENGE
Długość przewodu L
cm
KABELSTECKER
Złącze kablowe/końcówka kabla
CNSCTN
Numer taryfy celnej
85365019