Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0302232 A-SWK-040/041-ISO-A100-SIP
SCHUNK
자동화 기술
액세서리
어댑터 플레이트
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/zubehoer/adapterplatte/adapterplatten_sip.prj},{NB=SCHUNK-0302232 A-SWK-040/041-ISO-A100-SIP},{IDNR=0302232},{TYP=A-SWK-040/041-ISO-A100-SIP},{PASS=SWK-040/041},{ONLINE=Zur Produktseite},{VERS=11.000},{TK=50.000},{D1=125.000},{D2=63.000},{H1=33.800},{H2=3.000},{D3=8.000},{D4=80.000},{D5=15.000},{D10=80.000},{DH10=0.000},{D11=40.000},{DH11=36.200},{T=31.000},{T1=5.700},{T2=24.000},{T3=31.000},{L1=49.000},{L2=0.000},{L3=-35.355},{L4=35.355},{B4=-35.355},{L5=28.146},{L6=32.500},{L7=16.250},{L8=-28.146},{D6=9.000},{D7=6.000},{M1=5.000},{M1T=12.000},{K1T=15.000},{W1=30.000},{W2=20.000},{W3=40.000},{W4=30.000},{AZ=3.000},{PX=0.000},{PY=0.000},{PX1=0.000},{PY1=0.000},{PX2=0.000},{PY2=0.000},{EPIMID=40503},{PARTSERVER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
어댑터 플레이트 SIP - 어댑터 플레이트 피스톤 스트로크 제어
BOM
SCHUNK-0302232 A-SWK-040/041-ISO-A100-SIP
IDNR
ID
0302232
0302232
TYP
설명
A-SWK-040/041-ISO-A100-SIP
A-SWK-040/041-ISO-A100-SIP
PASS
적합한 대상
SWK-040/041
SWK-040/041
ONLINE
추가 제품 정보
상품 페이지로