SO 01001-8-1/4 (MG) 246.1001.170 (MG)
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_41001.prj},{NB=SO 01001-8-1/4 (MG) 246.1001.170 (MG)},{TYPE=SO 01001-8-1/4 (MG)},{MATNR=246.1001.170 (MG)},{DK=8.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=125},{SW=14},{L=16.0},{BK=8.5},{TK=9.5},{EK=6.5},{KG=1.160},{C=6.0},{A=18.0},{F=8.0},{AK=10.4},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 41001 - Nipple connection
Bill of material
SO 01001-8-1/4 (MG) 246.1001.170 (MG)
TYPE
Type
SO 01001-8-1/4 (MG)
SO 01001-8-1/4 (MG)
MATNR
Mat.-Nr.
246.1001.170 (MG)
246.1001.170 (MG)
DK
8.00
8.00
mm
G
Thread G
G1/4
G1/4
BAR
Working pressure (PN)
125
125
bar
SW
14
14
mm
L
16.0
16.0
mm
BK
8.5
8.5
mm
TK
9.5
9.5
mm
EK
6.5
6.5
mm
KG
Weight kg/100
1.160
1.160
kg
AK
Klemmring Aussendurchmesser
10.4
10.4
mm
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)