SO 42625-15-A15 018.2620.150
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_42625.prj},{NB=SO 42625-15-A15 018.2620.150},{TYPE=SO 42625-15-A15},{MATNR=018.2620.150},{DK=15.00},{DK2=15.00},{BAR=40},{M=M20x1.5},{SW1=24},{SW2=19},{L=36.0},{ZK1=23.5},{ZK2=30.0},{EK=12.0},{KG=12.790},{NDM=20.000},{P=1.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 42625 - Adjustable elbow union pre-assembled
Bill of material
SO 42625-15-A15 018.2620.150
TYPE
Type
SO 42625-15-A15
SO 42625-15-A15
MATNR
Mat.-Nr.
018.2620.150
018.2620.150
DK
15.00
15.00
mm
DK2
15.00
15.00
BAR
Working pressure (PN)
40
40
bar
M
Thread M
M20x1.5
M20x1.5
SW1
24
24
mm
SW2
19
19
mm
L
36.0
36.0
mm
ZK1
23.5
23.5
mm
ZK2
30.0
30.0
mm
EK
12.0
12.0
mm
KG
Weight kg/100
12.790
12.790
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)