SO 42721-12 018.2700.120
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_42721.prj},{NB=SO 42721-12 018.2700.120},{TYPE=SO 42721-12},{MATNR=018.2700.120},{DK=12.00},{BAR=100},{M=M16x1},{SW1=19},{SW2=17},{SW3=19},{L1=50.0},{L2=34.5},{B=16.5},{ZK1=21.0},{ZK2=18.0},{ZK3=23.5},{EK=10.0},{KG=10.640},{NDM=16.0},{P=1.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 42721 - Panel mount elbow union max. panel thickness 5 mm
Bill of material
SO 42721-12 018.2700.120
TYPE
Type
SO 42721-12
SO 42721-12
MATNR
Mat.-Nr.
018.2700.120
018.2700.120
DK
12.00
12.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
100
100
bar
M
Thread M
M16x1
M16x1
SW1
19
19
mm
SW2
17
17
mm
SW3
SW5
19
19
mm
L1
50.0
50.0
mm
L2
34.5
34.5
mm
B
16.5
16.5
mm
ZK1
21.0
21.0
mm
ZK2
18.0
18.0
mm
ZK3
23.5
23.5
mm
EK
10.0
10.0
mm
KG
Weight kg/100
10.640
10.640
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)