SO 82021-10 038.2000.100
SERTO
Brass chemically nickel-plated - unions
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{serto/02_messing_cv/so_82021.prj},{NB=SO 82021-10 038.2000.100},{TYPE=SO 82021-10},{MATNR=038.2000.100},{DK=10.00},{BAR=80},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=14},{L=30.5},{ZK=20.5},{EK=8.0},{KG=6.340},{NDM=14.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 82021 - Elbow union
Bill of material
SO 82021-10 038.2000.100
TYPE
Type
SO 82021-10
SO 82021-10
MATNR
Mat.-Nr.
038.2000.100
038.2000.100
DK
10.00
10.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
80
80
bar
M
Thread M
M14x1
M14x1
SW1
17
17
mm
SW2
14
14
mm
L
30.5
30.5
mm
ZK
20.5
20.5
mm
EK
8.0
8.0
mm
KG
Weight kg/100
6.340
6.340
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing vern.)