SO 40231-1/4 SAE / 0,80 416.2384.063
SERTO
Brass SAE - unions
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{serto/04_messing_sae/so_40231.prj},{NB=SO 40231-1/4 SAE / 0,80 416.2384.063},{TYPE=SO 40231-1/4 SAE / 0,80},{MATNR=416.2384.063},{DK=6.35},{BAR=100},{UNF=7/16-20},{SW=17},{L=20.0},{KG=3.000},{KDM=9.900},{P=1.270},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)},{DI=3.85},{LS=9.60},{Z=6.76},{LK=9.87},{AS=2.84},{S=0.80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 40231 - Kit unions SAE
Bill of material
SO 40231-1/4 SAE / 0,80 416.2384.063
TYPE
Type
SO 40231-1/4 SAE / 0,80
SO 40231-1/4 SAE / 0,80
MATNR
Mat.-Nr.
416.2384.063
416.2384.063
BAR
Working pressure (PN)
100
100
bar
UNF
UNF Gewinde
7/16-20
7/16-20
SW
17
17
mm
L
20.0
20.0
mm
KG
Weight kg/100
3.000
3.000
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
Z
6.76
6.76
mm