SEL 50020-12 UHP 506.0200.120
SERTO
SERTO Selection
UHP - ultra high purity
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{serto/06_a_selection/01_uhp/sel_50020_uhp.prj},{NB=SEL 50020-12 UHP 506.0200.120},{TYPE=SEL 50020-12 UHP},{MATNR=506.0200.120},{DK=12.00},{M=16x1.0},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW=19},{L=20.5},{KG=2.350},{WERKSTOFF=Nitronic (Edelstahl)},{XGT=6.5},{XBO=2.0},{XKP=7.2},{XAP=8.4},{XAD=14.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SEL 50020 UHP - Union nut lubricant-free (Nitronic)
Bill of material
SEL 50020-12 UHP 506.0200.120
TYPE
Type
SEL 50020-12 UHP
SEL 50020-12 UHP
MATNR
Mat.-Nr.
506.0200.120
506.0200.120
DK
d
12.00
12.00
mm
M
16x1.0
16x1.0
NDM
16.000
16.000
P
1.000
1.000
SW
19
19
mm
L
20.5
20.5
mm
KG
Gewicht kg/100
2.350
2.350
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
Nitronic (stainless steel)
XGT
Gewindetiefe
6.5
6.5
mm
XBO
Bohrungsdurchmesser
2.0
2.0
mm
XKP
Konusposition
7.2
7.2
mm
XAP
Anschlagposition
8.4
8.4
mm
XAD
Anschlagdurchmesser
14.0
14.0
mm