SO 11524-12 118.1540.120
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{serto/07_aluminium/so_11524.prj},{NB=SO 11524-12 118.1540.120},{TYPE=SO 11524-12},{MATNR=118.1540.120},{DK=12.00},{BAR=100},{M=M16x1},{SW1=19},{SW2=22},{SW3=22},{L1=28.0},{L2=46.0},{B=16.5},{ZK1=16.0},{ZK2=34.0},{EK=9.0},{KG=4.300},{WERKSTOFF=AW 6082 (Aluminium)},{NDM=16.000},{P=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 11524 - Panel mount union max. panel thickness 16 mm
Bill of material
SO 11524-12 118.1540.120
TYPE
Type
SO 11524-12
SO 11524-12
MATNR
Mat.-Nr.
118.1540.120
118.1540.120
DK
d
12.00
12.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
100
100
bar
M
Thread M
M16x1
M16x1
SW1
19
19
mm
SW2
22
22
mm
SW3
SW5
22
22
mm
L1
28.0
28.0
mm
L2
46.0
46.0
mm
B
16.5
16.5
mm
ZK1
z1
16.0
16.0
mm
ZK2
z2
34.0
34.0
mm
EK
e
9.0
9.0
mm
KG
Weight kg/100
4.300
4.300
kg
WERKSTOFF
Material
AW 6082 (Aluminium)