SO 23721-8-1/8-8 128.3701.160
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_23721.prj},{NB=SO 23721-8-1/8-8 128.3701.160},{TYPE=SO 23721-8-1/8-8},{MATNR=128.3701.160},{DK=8.00},{R=R1/8},{RX=9.728},{DK3=8.00},{BAR=10},{M=M12x1},{NDM=12.000},{P=1.000},{SW1=14},{SW2=10},{SW3=10},{L1=27.5},{L2=20.0},{ZK1=14.5},{ZK2=15.0},{EK=4.8},{KG=1.197},{WERKSTOFF=PVDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 23721 - Male adaptor tee union
Bill of material
SO 23721-8-1/8-8 128.3701.160
TYPE
Type
SO 23721-8-1/8-8
SO 23721-8-1/8-8
MATNR
Mat.-Nr.
128.3701.160
128.3701.160
DK
d
8.00
8.00
mm
R
Thread R
R1/8
R1/8
DK3
d3
8.00
8.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
10
bar
M
Thread M
M12x1
M12x1
SW1
14
14
mm
SW2
10
10
mm
SW3
SW5
10
10
mm
L1
27.5
27.5
mm
L2
L1
20.0
20.0
mm
ZK1
z1
14.5
14.5
mm
ZK2
z2
15.0
15.0
mm
EK
e
4.8
4.8
mm
KG
Weight kg/100
1.197
1.197
kg
WERKSTOFF
Material
PVDF