SO NV 41C21EB-10-1/4 028.2100.270
SERTO
Valves
Valves brass M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/01_ventile_messing_m/so_nv_41c21eb.prj},{NB=SO NV 41C21EB-10-1/4 028.2100.270},{TYPE=SO NV 41C21EB-10-1/4},{MATNR=028.2100.270},{DK=10.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{BAR=50},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW1=17},{SW2=19},{L1=25.5},{L2=34.0},{D=36.0},{H=54.0},{ZK1=17.5},{ZK2=24.0},{EK=6.5},{KKVK=15.0},{KG=18.500},{BNDM=20.000},{X1=18.5},{X2=12.0},{X3=12.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO NV 41C21EB - Elbow fine regulating valve with male adaptor thread
Bill of material
SO NV 41C21EB-10-1/4 028.2100.270
TYPE
Type
SO NV 41C21EB-10-1/4
SO NV 41C21EB-10-1/4
MATNR
Mat.-Nr.
028.2100.270
028.2100.270
DK
10.00
10.00
mm
R
Thread R
R1/4
R1/4
BAR
Working pressure (PN)
50
mm
M
Thread M
M14x1
M14x1
SW1
17
17
mm
SW2
19
19
mm
L1
25.5
25.5
mm
L2
34.0
34.0
mm
D
36.0
36.0
mm
H
54.0
54.0
mm
ZK1
17.5
17.5
mm
ZK2
24.0
24.0
mm
EK
6.5
6.5
mm
KKVK
15.0
15.0
l/min
KG
Weight kg/100
18.500
18.500
kg
WERKSTOFF
Material
CW617N (brass)