AD C 50-3/8-1/2 TAD.5140.168
SERTO
Adaptors
Adaptors stainless steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/04_adapter_inox/ad_c_50.prj},{NB=AD C 50-3/8-1/2 TAD.5140.168},{TYPE=AD C 50-3/8-1/2},{MATNR=TAD.5140.168},{G=G3/8},{GX=16.662},{G2=G1/2},{G2X=20.955},{BAR=400},{L=34.0},{D1=28.0},{D2=22.0},{D2X=22.000},{IK=20.0},{IKX=20.000},{KG=7.660},{V=2},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
AD C 50 - Threaded socket G long
Bill of material
AD C 50-3/8-1/2 TAD.5140.168
TYPE
Type
AD C 50-3/8-1/2
AD C 50-3/8-1/2
MATNR
Mat.-Nr.
TAD.5140.168
TAD.5140.168
G
Thread G
G3/8
G3/8
G2
Thread G
G1/2
G1/2
BAR
Working pressure (PN)
400
400
bar
L
34.0
34.0
mm
D1
28.0
28.0
mm
D2
22.0
22.0
mm
IK
i
20.0
20.0
mm
KG
Weight kg/100
7.660
7.660
kg
WERKSTOFF
Material
1.4571 (inox)