??
Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
KW-008 - Series SK / LK, Hand Lever Tool with equipment
明细表
SFC KOENIG KW-0084
IDNR
Ident number
TYPE
型号
KW-008
SERIE
系列
CNSORDERNO
NR.-材质
300159301
G
重量
1,95 kg
L
Length
515 mm
NPN
Nosepiece Expander 3mm
NPN2
Nosepiece Expander 4mm
NPN3
Nosepiece Expander 5mm
DPM400-D10
NPN4
Nosepiece Expander 6mm
DPM400-E10
JAWS
3 - 6mm
PRG 540-46E
EXP
Expander Ø
mm
ZOLLT
海关关税编号
84679200