SFC KOENIG SK552-060
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
SK-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/sk/sk552.prj},{NB=SFC KOENIG SK552-060 (05005001,2,3,4,5,6,7)},{IDNR=},{TYPE=SK552-060},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0758},{FORM=0},{D1=6.000},{L1=6.500},{D2=3.400},{L2=73.000},{L3=12.000},{L4=8.000},{D3=6.000},{D4=5.000},{GV=5.830},{GM=5.650},{PU=500},{PU2='500','100'},{ZOLLT=73181592099},{K=1.600},{J=3.200},{ASSIPRODUCT=1},{ASSIUNIT=1},{ASSIMWP=500},{ASSIBM=1,2,3,4,5,6,7},{ASSIMINHS=5.13},{ASSIMAXHS=6.12},{ASSIFM=3},{VER=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
SK552 - Sealing Plug SK
Bill of material
SFC KOENIG SK552-060
IDNR
Identnumber
TYPE
SK552-060
SK552-060
mm
CNSORDERNO
Material-NR.
300119912
300119912
M1
MATERIAL SLEEVE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL MANDREL
DIN 1.0758
FORM
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
D1
EXPANDER
6.000
6.000
mm
L1
6.500
6.500
mm
D2
3.400
3.400
mm
L2
73.000
73.000
mm
L3
12.000
12.000
mm
L4
8.000
8.000
mm
D3
d3 +0.12/0
6.000
6.000
mm
D4
5.000
5.000
mm
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
5.830
5.830
g
GM
WEIGHT INSTALLED
5.650
5.650
g
PU
Packaging Unit
500
100
500
100
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
73181592099